PWR-15M
Código do item:
103001378
PWR-15M
Código do item:
103001378
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
PWR-15M |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103001378 |
EAN (European Article Number) |
4030661446738 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
23-17-06-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
23-17-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
23-17-06-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC011141 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001471 |
Propriedades globais
Material |
Cabo de aço revestido a plástico |
Cor do produto |
Vermelho (semi transparente) |
Peso bruto |
863 g |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro interno do fio de aço |
3 mm |
Comprimento do cabo de tração |
15 m |
Diâmetro do cabo de tração |
5 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 02/06/2025 09:34