schmersal_s_icon.png

PWR-5M-SET

Código do item: 103003628

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Com cobertura vermelha de PVC
  • Prestes para montar

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

PWR-5M-SET

Número de artigo (Número de encomenda)

103003628

EAN (European Article Number)

4030661521572

Número eCl@ss, versão 12.0

23-17-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

23-17-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

23-17-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC011141

Número ETIM, versão 6.0

EC001471

Propriedades globais

Peso bruto

335 g

Dados mecânicos - dimensões

comprimento x largura x altura

Cobertura de PVC: 2 mm

Comprimento do cabo de tração

5 m

Diâmetro do cabo de tração

5 mm

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

2x Abraçadeira de cabo 3 mm, NIRO

1x Olhal de proteção do cabo 3 mm, NIRO

1x parafuso inoxidável com olhal M8x70 e porca sextavada

Cabo de tração, 1x 5 m


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 02/06/2025 09:08