RF-AZM200/201-N
Código do item:
103003543
RF-AZM200/201-N
Código do item:
103003543
- Conjunto de reequipamento desbloqueio de emergência
- Aumento das funções posteriores do solenóide de segurança AZM200 / AZM201
- Lacre opcional possível
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
RF-AZM200/201-N |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103003543 |
EAN (European Article Number) |
4030661433516 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002594 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Material do revestimento do compartimento |
revestimento eletrostático |
Material |
Filme metálico |
Cor do produto |
Preto |
Peso bruto |
30 g |
Dados mecânicos - dimensões
Profundidade |
5 mm |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
1x Placa de montagem |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 11/05/2025 18:19