RSS260-I1-ST-AS
RSS260-I1-ST-AS
- Codificação individual com tecnologia RFID
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Sensor de segurança ,
- Invólucro em termoplástico
- Formato pequeno
- Tipo de proteção IP65 / IP67
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
RSS260-I1-ST-AS |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103004640 |
EAN (European Article Number) |
4030661434629 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-46-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-24-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-03 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001829 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001829 |
Homologações - Instruções
|
TÜV cULus ASi-SaW FCC ANATEL |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
informações gerais |
Codificação individual |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
Alto |
Princípio ativo |
RFID |
Material do invólucro |
Hotmelt termoplástico |
Tempo de reação, máximo |
100 ms |
Tempo de risco, máximo |
200 ms |
Peso bruto |
55 g |
Propriedades globais - Características
Codificação |
Sim |
Funções de segurança |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de direções de atuação |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN IEC 61508 |
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
3,93 x 10⁻¹⁰ /h |
Valor PFD |
6,89 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Mechanical data - Switching distances
Distância do interruptor |
12 mm 9 mm (em aproximação lateral) |
Distância do interruptor garantida "ON" Sao, frente |
10 mm |
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar, frente |
18 mm |
Distância do interruptor garantida "ON" Sao, lateralmente |
6 mm |
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar, lateralmente |
15 mm |
Nota (distância do interruptor) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Histerese máxima (distância da chave) |
2 mm |
Precisão de reposicionamento R |
0,5 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector M8, 4-polos, codificação-A |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
18 mm |
Largura de sensor |
40 mm |
Altura do sensor |
29,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +60 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-25 ... +85 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos |
30 g / 11 ms |
Classe de proteção |
III |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
3 |
Dados elétricos
Atraso na operação, máximo |
2.000 ms |
Frequência de comutação, máximo |
1 Hz |
Dados elétricos da interface AS
Medição da tensão de operação |
18 ... 31,6 VDC |
Potência máxima de consumo, ASi, |
100 mA |
Dados elétricos, interface AS especificação
Especificação: |
Safety-Slave |
Versão AS-i |
V 2.1 |
Perfil AS-i |
S-0.B.F.E |
AS-I, Código-IO |
0x0 |
AS-I, Código-ID |
0xB |
AS-I, Código-ID 1 |
0xF |
AS-I, Código-ID 2 |
0xE |
Entrada AS-i, canal 1 |
Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código |
Entrada AS-i, canal 2 |
Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código |
Saídas AS-Interface, DO 0 ... DO 3 |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-Interface, P0 |
Atuador inserido |
Bits de parâmetro AS-Interface, P1 |
Indicação da zona de limite (FID) |
Bits de parâmetro AS-Interface, P2 |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-Interface, P3 |
Erro no equipamento (FID) |
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface) |
Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF) Falha de periférico (FID) detetada |
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface |
0 |
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface) |
Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual |
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) |
(1) LED verde/vermelho (LED AS-i Duo ): tensão de alimentação / falha de comunicação / endereço Slave = 0 / falha de periférico detetada / falha de dispositivo detetada / tempo de proteção contra manipulação ativo (2) LED amarelo:Estado do dispositivo (estado de liberação) / Indicação da zona de limite / Falha do dispositivo |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
O atuador não está incluído no fornecimento. |
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo) |
atuador incluindo a chapa de montagem |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
RST260-1 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
ANATEL certification
Certificação Interface AS at Work
Certificação TÜV
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | RSS260 AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2023 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5348.04/25 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 9, 2025 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 13/05/2025 05:03