Sensores de segurança eletrónicos

RSS 16

RSS 16


  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • 3 direcções diferentes de acionamento
  • Anteparo de porta com retenção magnética
  • Ligação por cabo ou conector
  • Apropriado também para ligação em série

Ir para a categoria
RSS 36

RSS 36


  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • aproximação deslocada
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
  • Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando

Ir para a categoria
RSS 260

RSS 260


  • Invólucro em termoplástico
  • Simples montagem
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID

Ir para a categoria
CSS 30

CSS 30


  • Invólucro metálico
  • Max. 16 sensores podem ser ligados em série.
  • Cabo de ligação (7m)
  • Ø M30
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
  • Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando

Ir para a categoria
CSS 30S

CSS 30S


  • Aço inoxidável
  • Max. 31 sensores podem ser ligados em série.
  • Conector M12, 8 polos
  • Ø M30
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
  • Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
  • O sensor de segurança também pode ser instalado atrás das coberturas V4A

Ir para a categoria
CSS 34

CSS 34


  • Invólucro em termoplástico
  • Sistema eletrônico, sem contato codificado
  • aproximação deslocada
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
  • Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando

Ir para a categoria
CSS 180

CSS 180


  • Invólucro em termoplástico
  • Sistema eletrônico, sem contato codificado
  • aproximação deslocada
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • Alerta antecipado ativo ao se aproximar da área de histirese
  • Comutação sequencial de 16 sensores auto-supervisionada
  • 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito

Ir para a categoria