SEPG 05.3
- Metal leve fundido sob pressão
- Invólucro de 2 partes
- Possibilidade de montagem em parede e bancada
- Operação ergonômica
- Os elementos de contato e relé podem ser montados na parte interior
- Painel de operação adequado para pelo menos 8 equipamentos de comando e sinalização adicionais
- Furos abertos debaixo da tampa e furo central Ø = 22,3mm
Descrição do tipo de produtos: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Número de chaves de parada de emergência
Número de normalmente fechados
Número de normalmente abertos
Componentes do sistema
Invólucro