SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • Invólucro em termoplástico
  • 2 botões de operação pretos (posicionamento) Ø 55 mm
  • 1 interruptor de paragem de emergência [NOT-AUS] numa execução em plástico
  • Possibilidade de montagem em parede e bancada
  • Invólucro de 2 partes
Descrição do tipo de produtos:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Número de chaves de parada de emergência

Número de normalmente fechados

Número de normalmente abertos

SEPK02.0.3.1.22/95

Número do item 101027370

Two-hand control panel

SEPK02.0.L.22

Número do item 101027369

Two-hand control panel

SEPK02.0.4.0.22/95

Número do item 101027371

Two-hand control panel




Componentes do sistema