schmersal_s_icon.png

SLB440-ER-3-LST-H

Código do item: 103015489

Product type description:
SLB440-ER-(1)-(2)-(3)-(4)

(1)
1Beam coding 1
2Beam coding 2
3Beam coding 3
4Beam coding 4

(2)
STTermination male connector
LSTCable with connector

(3)
HAlternative range

(4)
EH

Electric heater

Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Formato compacto com avaliação integrada
  • Faixa de alcance elevada de 75 m (reserva até 90 m)
  • Saídas OSSD seguras até PLe
  • Arranque automático ou rearme manual
  • Caixa metálica resistente com conector M12 ou cabo
  • Versão com aquecimento para aplicações em exteriores até –30 °C
  • Assistente de configuração e indicação de diagnóstico

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SLB440-ER-3-LST-H

Número de artigo (Número de encomenda)

103015489

EAN (European Article Number)

4030661503707

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-27-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-27-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-01

Número ETIM, versão 7.0

EC001831

Número ETIM, versão 6.0

EC001831

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Material do invólucro

Alumínio

Tempo de reação, máximo

22 ms

Tempo de reação, mínimo

7 ms

Peso bruto

270 g

Propriedades globais - Características

Reset manual

Sim

Codificação de feixe

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, diagnóstico

Sim

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Número de feixes

1

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN ISO 13849

4

Valor PFH

1,50 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

4

Dados mecânicos

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

100 mm

Alcance mínimo do campo de proteção,

0,3 m

Alcance máximo do campo de proteção,

75 m

Comprimento de onda dos sensores

880 nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector M12

Conexão, conector, receptor

Cabo com conector M12, 5 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Cabo com conector M12, 4 polos

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

33 mm

Largura

27,8 mm

Altura

111 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +50 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-30 ... +70 °C

Classe de proteção

III

Dados elétricos

Tensão de comutação OSSD, High-Signal

24 V

Potência instalada elétrica do receptor, máximo

5 W

Potência admissão elétrica do transmissor, máximo

5 W

Comprimento máximo do cabo,

100 m

Dados elétricos - Saída de segurança

Corrente máxima de saída na Saída Segura

0,2 A

Versão

tipo p

Acessórios

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

PROTECT PSC1

SRB-E-204ST

Filtro de idioma

Certificação da inspeção da amostra do produto

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLB440

(Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLB440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light barriers
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16 019907
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, July 16, 2022
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 19/05/2025 15:46