SLB450-ER-2-ST-EH
SLB450-ER-2-ST-EH
- Formato compacto com avaliação integrada
- Faixa de alcance elevada de 75 m (reserva até 90 m)
- Arranque automático ou rearme manual
- Saídas OSSD seguras até PLe
- Caixa metálica resistente com conector M12 ou cabo
- Versão com aquecimento para aplicações em exteriores até –30 °C
- Assistente de configuração e indicação de diagnóstico
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
SLB450-ER-2-ST-EH |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103013518 |
EAN (European Article Number) |
4030661492308 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-27-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-27-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001831 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001831 |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Codificação do feixe da barreira de luz |
2 |
Material do invólucro |
Alumínio |
Tempo de reação, máximo |
21 ms |
Tempo de reação, mínimo |
7 ms |
Peso bruto |
400 g |
Propriedades globais - Características
Reset manual |
Sim |
Codificação de feixe |
Sim |
Aquecimento elétrico |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Indicação integrada, diagnóstico |
Sim |
Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
Número de feixes |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1 |
4 |
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s |
100 mm |
Alcance mínimo do campo de proteção, |
0,3 m |
Alcance máximo do campo de proteção, |
75 m |
Comprimento de onda dos sensores |
880 nm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector M12 |
Conexão, conector, receptor |
Conector M12, 5 polos |
Conexão, Conector, Transmissor |
Conector M12, 4 polos |
Dados mecânicos - dimensões
Altura |
126 mm |
Diâmetro total |
49 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +50 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-30 ... +70 °C |
Classe de proteção |
III |
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal |
24 V |
Potência instalada elétrica do receptor, máximo |
45 W |
Potência admissão elétrica do transmissor, máximo |
45 W |
Comprimento máximo do cabo, |
100 m |
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente máxima de saída na Saída Segura |
0,2 A |
Versão |
tipo p |
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Certificação UL
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 11/05/2025 18:31