schmersal_s_icon.png

SLC 220-E/R1525-80-69-RFB

Código do item: 101206563

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
  • Grau de proteção IP65
  • Tipo de segurança 2 de acordo com IEC 61496-1
  • Resolução 30 e 80 mm
  • Altura do campo de protecção de 175 mm … 1675 mm

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

SLC 220-E/R1525-80-69-RFB

Número de artigo (Número de encomenda)

101206563

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-04

Número ETIM, versão 7.0

EC002549

Número ETIM, versão 6.0

EC002549

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Material do invólucro

Alumínio

Tempo de reação, máximo

20 ms

Peso bruto

6.700 g

Propriedades globais - Características

Reset manual

Sim

Blanking

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, diagnóstico

Sim

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Número de feixes

20

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, até

d

Categoria conforme EN ISO 13849

2

Valor PFH

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

2

Vida útil

20 Ano(s)

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

2

Dados mecânicos

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

80 mm

Altura do campo de proteção

1.525 mm

Alcance mínimo do campo de proteção,

0,3 m

Alcance máximo do campo de proteção,

6 m

Comprimento de onda dos sensores

880 nm

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

5 m

Conexão, conector

Conector

Conexão, conector, receptor

Cabo com conector M12, 8 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Cabo com conector M12, 8 polos

Comprimento máximo do cabo conectável,

100 m

Dados mecânicos - dimensões

Diâmetro de sensor

60 mm

Altura do sensor

1.579 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-10 ... +50 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-20 ... +70 °C

Classe de proteção

III

Dados elétricos

Tensão de comutação OSSD, High-Signal

24 V

Potência instalada elétrica do receptor

8 W

Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W}

4 W

Dados elétricos - Saída de segurança

Corrente máxima de saída na Saída Segura

0,2 A

Versão

tipo p

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Transmissor + receptor, esquadro de montagem

Acessórios

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SCR 211

Orientação

Orientação (geral)

Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 21/07/2025 15:03