schmersal_s_icon.png

SLC 410-E/R0610-50-RFS

Código do item: 101185960

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLC 420)
  • Categoria de comando 4

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

SLC 410-E/R0610-50-RFS

Número de artigo (Número de encomenda)

101185960

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-04

Número ETIM, versão 7.0

EC002549

Número ETIM, versão 6.0

EC002549

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Função Master ou Slave (mestre/escravo)

slave (escravo)

Material do invólucro

Alumínio

Tempo de reação, máximo

7,5 ms

Propriedades globais - Características

Em cascata

Sim

Codificação de feixe

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, diagnóstico

Sim

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Número de feixes

16

Classificação

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

4

Dados mecânicos

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

50 mm

Altura do campo de proteção

610 mm

Alcance mínimo do campo de proteção,

0 m

Alcance máximo do campo de proteção,

5 m

Comprimento de onda dos sensores

950 nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector

Conexão, conector, receptor

Conector M12, 5 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Conector M12, 5 polos

Comprimento máximo do cabo conectável,

50 m

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

35 mm

Largura de sensor

45 mm

Altura do sensor

711 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

+0 ... +55 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-20 ... +70 °C

Classe de proteção

III

Dados elétricos

Tensão de comutação OSSD, High-Signal

24 V

Potência instalada elétrica do receptor

3 W

Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W}

2 W

Dados elétricos - Saída de segurança

Corrente máxima de saída na Saída Segura

0,5 A

Versão

tipo p

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Transmissor + receptor, esquadro de montagem, chavetas

Acessórios

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SCR 402R-301

Orientação

Orientação (geral)

Apenas em combinação com o modo master (mestre)


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 13/05/2025 22:50