schmersal_s_icon.png

SLC 420-E/R0170-14-69-RFB

Código do item: 101207003

Downloads

TraceParts Dados CAD
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB


(1)
0170Altura do campo de proteção 170 mm
0250Altura do campo de proteção 250 mm
0330Altura do campo de proteção 330 mm
0410Altura do campo de proteção 410 mm
0490Altura do campo de proteção 490 mm
0570Altura do campo de proteção 570 mm
0650Altura do campo de proteção 650 mm
0730Altura do campo de proteção 730 mm
0810Altura do campo de proteção 810 mm
0890Altura do campo de proteção 890 mm
0970Altura do campo de proteção 970 mm
1050Altura do campo de proteção 1050 mm
1130Altura do campo de proteção 1130 mm
1210Altura do campo de proteção 1210 mm
1290Altura do campo de proteção 1290 mm
1370Altura do campo de proteção 1370 mm
1450Altura do campo de proteção 1450 mm

(2)
14Resolução 14 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m
30Resolução 30 mm, Faixa 0,3 m ... 10 m
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Tipo de protecção IP69K
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Resolução 14 mm e 30 mm
  • Altura do campo de protecção de 170 mm … 1450 mm

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

SLC 420-E/R0170-14-69-RFB

Número de artigo (Número de encomenda)

101207003

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-04

Número ETIM, versão 7.0

EC002549

Número ETIM, versão 6.0

EC002549

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Material do invólucro

Alumínio

Tempo de reação, máximo

10 ms

Peso bruto

2.090 g

Propriedades globais - Características

Reset manual

Sim

Codificação de feixe

Sim

Blanking

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, diagnóstico

Sim

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Número de feixes

16

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN ISO 13849

4

Valor PFH

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

4

Dados mecânicos

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

14 mm

Altura do campo de proteção

170 mm

Alcance mínimo do campo de proteção,

0,3 m

Alcance máximo do campo de proteção,

7 m

Comprimento de onda dos sensores

880 nm

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

5 m

Conexão, conector

Conector

Conexão, conector, receptor

Cabo com conector M12, 8 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Cabo com conector M12, 4 polos

Comprimento máximo do cabo conectável,

100 m

Dados mecânicos - dimensões

Diâmetro de sensor

60 mm

Altura do sensor

267 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP69K

Temperatura ambiente

-10 ... +50 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +70 °C

Classe de proteção

III

Dados elétricos

Tensão de comutação OSSD, High-Signal

24 V

Potência instalada elétrica do receptor

8 W

Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W}

4 W

Dados elétricos - Saída de segurança

Corrente máxima de saída na Saída Segura

0,5 A

Versão

tipo p

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Set com 2 cantoneiras de montagem

Acessórios

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E 301

Orientação

Orientação (geral)

Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA.

Filtro de idioma

Instruções de montagem e conexão

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 15/07/2025 06:47