SLC 420-E/R0970-50-RFB
SLC 420-E/R0970-50-RFB
- Grau de proteção IP67
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Resolução 14, 30 e 50 mm
- Altura do campo de protecção de 170 mm … 1770 mm
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
SLC 420-E/R0970-50-RFB |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101207072 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-27-04 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-27-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-04 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002549 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002549 |
Homologações - Instruções
|
TÜV cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Material do invólucro |
Alumínio |
Tempo de reação, máximo |
10 ms |
Peso bruto |
3.890 g |
Propriedades globais - Características
Reset manual |
Sim |
Codificação de feixe |
Sim |
Blanking |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Indicação integrada, diagnóstico |
Sim |
Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
Número de feixes |
24 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1 |
4 |
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s |
50 mm |
Altura do campo de proteção |
970 mm |
Alcance mínimo do campo de proteção, |
0,3 m |
Alcance máximo do campo de proteção, |
10 m |
Comprimento de onda dos sensores |
880 nm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector |
Conexão, conector, receptor |
Conector M12, 8 polos |
Conexão, Conector, Transmissor |
Conector M12, 4 polos |
Comprimento máximo do cabo conectável, |
100 m |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor |
49 mm |
Altura do sensor |
1.055 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-10 ... +50 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-25 ... +70 °C |
Classe de proteção |
III |
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal |
24 V |
Potência instalada elétrica do receptor |
8 W |
Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W} |
4 W |
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente máxima de saída na Saída Segura |
0,5 A |
Versão |
tipo p |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Set com 2 cantoneiras de montagem |
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SRB-E 301 |
Orientação
Orientação (geral) |
Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação UL
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Disposição dos contatos
Disposição dos contatos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 12/07/2025 15:00