Arquivo
SLC 421

SLC 421

  • Grau de proteção IP67
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Definição de parametros com equipamentos de comando externos
  • Resolução 14 e 30 mm
Descrição do tipo de produtos:

SLC 421-E/R(1)-(2)-RFBC-(3)


(1)
0170Altura do campo de proteção 170 mm
0250Altura do campo de proteção 250 mm
0330Altura do campo de proteção 330 mm
0410Altura do campo de proteção 410 mm
0490Altura do campo de proteção 490 mm
0570Altura do campo de proteção 570 mm
0650Altura do campo de proteção 650 mm
0730Altura do campo de proteção 730 mm
0810Altura do campo de proteção 810 mm
0890Altura do campo de proteção 890 mm
0970Altura do campo de proteção 970 mm
1050Altura do campo de proteção 1050 mm
1130Altura do campo de proteção 1130 mm
1210Altura do campo de proteção 1210 mm
1290Altura do campo de proteção 1290 mm
1370Altura do campo de proteção 1370 mm
1450Altura do campo de proteção 1450 mm
1530Altura do campo de proteção 1530 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1610Altura do campo de proteção 1610 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1690Altura do campo de proteção 1690 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1770Altura do campo de proteção 1770 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)

(2)
14Resolução 14 mm
30Resolução 30 mm

(3)
01display de estado integrado
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

Altura do campo de proteção

Arquivo

SLC 421-E/R0170-14-RFBC

Número do item 101212681

Safety light curtain

Arquivo

SLC 421-E/R0170-30-RFBC

Número do item 101212660

Safety light curtain

Arquivo

SLC 421-E/R0250-14-RFBC

Número do item 101212682

Safety light curtain

Arquivo

SLC 421-E/R0250-30-RFBC

Número do item 101212661

Safety light curtain

Arquivo

SLC 421-E/R0330-14-RFBC

Número do item 101212683

Safety light curtain

Arquivo

SLC 421-E/R0330-30-RFBC

Número do item 101212662

Safety light curtain

Arquivo

SLC 421-E/R0410-14-RFBC

Número do item 101212684

Safety light curtain

Arquivo

SLC 421-E/R0410-30-RFBC

Número do item 101212663

Safety light curtain

Arquivo

SLC 421-E/R0490-14-RFBC

Número do item 101212685

Safety light curtain

Arquivo

SLC 421-E/R0490-30-RFBC

Número do item 101212664

Safety light curtain

Arquivo

SLC 421-E/R0570-14-RFBC

Número do item 101212686

Safety light curtain

Arquivo

SLC 421-E/R0570-30-RFBC

Número do item 101212665

Safety light curtain