schmersal_s_icon.png

SLG 412-E/R0800-03-12-H

Código do item: 101186050

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLG 422)
  • Bloqueio de arranque / rearme integrado
  • Monitorização de contactor integrado
  • Sinalizador de status
  • Sincronização óptica
  • Saídas de semi condutores a prova de falhas
  • Categoria de comando 4

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

SLG 412-E/R0800-03-12-H

Número de artigo (Número de encomenda)

101186050

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-27-03

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-27-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-03

Número ETIM, versão 7.0

EC001832

Número ETIM, versão 6.0

EC001832

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Design de barreira fotoelétrica de múltiplos raios

Transmissor e recetor, separado

Material do invólucro

Alumínio

Distância do feixe

400 mm

Tempo de reação, máximo

7 ms

Peso bruto

7.320 g

Propriedades globais - Características

Sinal de falha preliminar

Sim

Reset manual

Sim

Codificação de feixe

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, diagnóstico

Sim

Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização

1

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Número de feixes

3

Classificação

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

4

Dados mecânicos

Altura do campo de proteção

810 mm

Alcance mínimo do campo de proteção,

0 m

Alcance máximo do campo de proteção,

60 m

Comprimento de onda dos sensores

950 nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector

Conexão, conector, receptor

Conector M23, 19 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Conector M12, 5 polos

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

50 mm

Largura de sensor

60 mm

Altura do sensor

1.036 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

+0 ... +55 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-20 ... +70 °C

Classe de proteção

III

Dados elétricos

Tensão de comutação OSSD, High-Signal

24 V

Potência instalada elétrica do receptor

6 W

Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W}

3 W

Comprimento máximo do cabo,

100 m

Dados elétricos - Saída de segurança

Corrente máxima de saída na Saída Segura

0,5 A

Versão

tipo p

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Transmissor + receptor, esquadro de montagem, chavetas

Acessórios

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SCR 402R-301

Orientação

Orientação (geral)

Im Em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) corrente máxima de fuga 0,3 mA.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 13/05/2025 23:11