SRB206ST-230V
SRB206ST-230V
Downloads
- 2 contatos de segurança, STOP 0
- 6 saídas de sinalização
- Avaliação múltipla de até 6 dispositivos de segurança
- Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Número do artigo de substituição |
101177164 |
Descrição do tipo de produtos |
SRB206ST-230V |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101174014 |
EAN (European Article Number) |
4250116201860 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-18-19 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001449 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001449 |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Stress climático: |
EN 60068-2-78 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
320 g |
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónico |
Sim |
Detecção de ruptura do cabo: |
Sim |
Terminais removíveis |
Sim |
Entrada |
Sim |
Circuito de retorno EDM |
Sim |
Função de reinício automático |
Sim |
Reset detecção de flanco |
Sim |
Deteção de fuga à terra |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
6 |
Número de LEDs |
4 |
Número de normalmente fechados |
12 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Número de saídas de sinalização: |
6 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Categoria Stop |
0 |
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, Stop 0 até |
d |
Categoria, Stop 0 |
3 |
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0 |
> 60 % |
Valor PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Falha de causa comum (CCF), mínimo |
65 |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
10.000.000 comutações |
Fixação |
Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715 |
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminais |
IEC/EN 60947-1 |
Conexão, conector |
rígido ou flexível Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,25 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Binário de aperto dos terminais |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
45 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidade |
121 mm |
Ambiente
Tipo de proteção do invólucro |
IP40 |
Tipo de proteção do espaço de instalação |
IP54 |
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP20 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +45 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-40 ... +85 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 % |
Resistência a impactos |
30 g / 11 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0110 |
2 |
Dados elétricos
Faixa de frequência |
50 Hz 60 Hz |
Tipo de intervalo de tensão |
AC |
Medição da tensão de operação |
48 ... 240 VAC |
Corrente operacional nominal |
275 mA |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo |
48 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo |
240 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo |
48 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo |
240 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
6 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
6 A |
Potência admissão elétrica |
6,8 W |
Resistência máxima de contato, |
0,1 Ω |
Orientação (Resistência de contato) |
em perfeitas condições |
Atraso drop-out em caso de parada de emergência., máximo |
30 ms |
ligação atrasada no RESET, típico |
50 ms |
Material dos contatos, elétrico |
AgSn0, auto limpante, contatos com guia positivo |
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução, |
40 Ω |
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência |
Diretiva CEM |
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidos |
Posição dos relés K2 Posição dos relés K1 Tensão interna de operação Uisub> |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Dispositivo de segurança Botão "Parada de Emergência" Chave de emergência com acionamento por cabo |
Orientação
Orientação (geral) |
Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados |
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação) |
O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas. Arranque automático: A programação de arranque automático é efetuada através da integração do circuito de retorno nos terminais X1/X3. Quando o circuito de retorno não é necessário, ele pode ser substituído por uma ponte. Nível da entrada: Controle de 2 canais, representado no exemplo de uma comutação de uma supervisão de porta com dois fins de curso de posicionamento, sendo que no mínimo um terá que ser um contato de rutura positiva, com botão externo de rearme (R), e circuito de retorno (H2). O controle reconhece ruturas de condutores e aterramentos no circuito de supervisão. Nível de potência: comando de dois canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contatores ou relés com contatos forçados. Ocorrendo a supervisão de um maior número de portas de proteção, estas deverão ser conectadas de acordo com a tabela de conexões Um erro isolado dos sensores não leva à perda da segurança. Quando aparece um erro isolado a função de segurança é mantida. Alguns, nem todos, erros são reconhecidos. O acúmulo de erros não reconhecidos pode conduzir à perda da função de segurança. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Exemplo de ligação (diagrama elétrico)
Diagrama do percurso da força
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Exemplo de ligação
Símbolo (norma técnica)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 05/06/2025 20:15