schmersal_s_icon.png

SRB301HC/T-24V

Código do item: 101190593

Downloads

TraceParts Dados CAD
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:
SRB301HC/T(1)

(1)
24V24 VAC/DC
24V-(V.2)24 VDC
230V48 ... 240 VAC
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • 3 contatos de segurança, STOP 0
  • 1 saída de sinalização
  • Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial

Código para encomenda

Número do artigo de substituição

101193478

Código ACE Schmersal

136251

Descrição do tipo de produtos

SRB301HC/T-24V

Número de artigo (Número de encomenda)

101190593

EAN (European Article Number)

4250116202331

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-18-19

Número ETIM, versão 7.0

EC001449

Número ETIM, versão 6.0

EC001449

Observação

Produto descontinuado

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

cULus

CCC

TILVA

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Stress climático:

EN 60068-2-78

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Peso bruto

290 g

Propriedades globais - Características

Fusível eletrónico

Sim

Detecção de ruptura do cabo:

Sim

Reconhecimento de curto-circuitos

Sim

Terminais removíveis

Sim

Entrada

Sim

Circuito de retorno EDM

Sim

Função de reinício automático

Sim

Deteção de fuga à terra

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Número de contatos auxiliares

1

Número de LEDs

4

Número de normalmente fechados

2

Número de contatos de segurança

3

Classificação

Normas, regulamentos

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Categoria Stop

0

Avaliação de segurança - Saídas de relé

Performance Level, Stop 0 até

e

Categoria, Stop 0

4

Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0

≥ 99 %

Valor PFH, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Falha de causa comum (CCF), mínimo

65

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Fixação

Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715

Dados mecânicos - dimensões

Designação dos terminais

IEC/EN 60947-1

Conexão, conector

rígido ou flexível

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,25 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Binário de aperto dos terminais

0,6 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Largura

45 mm

Altura

100 mm

Profundidade

121 mm

Ambiente

Tipo de proteção do invólucro

IP40

Tipo de proteção do espaço de instalação

IP54

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP20

Temperatura ambiente

-25 ... +60 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-40 ... +85 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 ... 55 Hz, amplitude 0.35 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1

2

Dados elétricos

Faixa de frequência

50 Hz

60 Hz

Tensão de operação

24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %

ondulação remanescente

10 %

Medição da tensão de operação

24 VAC

Medição da tensão de operação

24 VDC

Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo

20,4 VAC

Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo

26,4 VAC

Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo

20,4 VAC

Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo

26,4 VAC

Medição da tensão de comando DC, mínimo

20,4 VDC

Medição de tensão de comando DC, máximo

28,8 VDC

Potência admissão elétrica

1,6 W

Potência admissão elétrica

3,7 VA

Resistência máxima de contato,

0,1 Ω

Orientação (Resistência de contato)

em perfeitas condições

Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico

80 ms

Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico

20 ms

Ligação atrasada no arranque automático, típico

100 ms

ligação atrasada no RESET, típico

20 ms

Material dos contatos, elétrico

AgSn0. auto limpante, contatos com guia positivo

Dados elétricos - Saídas seguras de relé

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

6 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

6 A

Capacidade de comutação, mínimo

10 VDC

Capacidade de comutação, mínimo

10 mA

Capacidade de comutação, máximo

250 VAC

Capacidade de comutação, máximo

8 A

Dados elétricos - Entradas digitais

Resistência máxima de condução,

40 Ω

Dados elétricos, Saída digital

Tensão, categoria de aplicação DC-12

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-12

0,1 A

Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)

Capacidade de comutação, máximo

24 VDC

Capacidade de comutação, máximo

2 A

Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)

Imunidade a interferência

Diretiva CEM

Indicação de Estado

Estados funcionais exibidos

Posição dos relés K2

Posição dos relés K1

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Dispositivo de segurança

Botão "Parada de Emergência"

Chave de emergência com acionamento por cabo

Tapetes de segurança

Orientação

Orientação (geral)

Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados

Exemplo de comutação

Orientação (exemplo de comutação)

O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas.

Nível de potência: comando de dois canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contatores ou relés com contatos forçados.

O controle reconhece curto-circuitos, rupturas de cabo e aterramento dos circuitos de supervisão

Controle de 2 canais representado no exemplo de uma supervisão de portas com dois contactos, sendo que no mínimo um terá que ser um contacto de rutura positiva, com botão externo de rearme (R).

(H2) = Circuito de retorno

Filtro de idioma

UKCA Declaração de conformidade

Exemplo de ligação (diagrama elétrico)

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

103007672 SRB-E-301ST
  • Terminais roscados encaixáveis com codificação
  • STOP 0 Função
  • 1 oder 2 canal conectar
  • Botão de arranque / Automático
  • 1 contato auxiliar
  • 3 contatos de segurança

103015923 ML30.241-70
  • Fonte de alimentação perfil U invertido para sistemas monofásicos
  • 100-240V Entrada de área ampla
  • Saída: 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
  • Eficiência : até a 89,4%
  • Largura 22,5mm

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SRB301HC/T-24V
SRB301HC/T-24V-(V.2)
SRB301HC/T-230V
Description of the component:Safety-monitoring module for emergency stop circuits, guard door monitoring and safety mats
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1: 2015
EN ISO 13849-2: 2012
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5158.02/22
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 5, 2022
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 31/05/2025 09:06