schmersal_s_icon.png

SVE2/xxx-3Ö-115VAC

Código do item: -

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 chave comutadora seletora
22 chaves comutadoras seletoras
33 chaves comutadoras seletoras

(2)
semSistema de travamento padrão
ZSistema de travamento central

(3)
semPrata Standard
SR/Chave colorida

(4)
xxxSegredo(s) da chave 100 … 999

(5)
oo/ooCor da tag (acessório) >#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Todas as possíveis combinações de cores.

(6)
semÍmã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) >chave comutadora: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) >contacto NF em série
-3OEÍmã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) > chave comutadora: 2 normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) >contato NF em série
-WÍmã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) > chave comutadora: 2 normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) >contato NF em série

(7)
24VDCUs 24 VDC
24 VACUs 24 VAC
115 VACUs 115 VAC
230 VACUs 230 VAC
OrientaçãoNem todas as versões podem ser fornecidas. O código de encomenda disponível usado para converter o "part number" do produto.
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro em termoplástico
  • Grau de proteção IP65

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SVE2/xxx-3Ö-115VAC

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-43

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-43

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-43

Número ETIM, versão 7.0

EC001029

Número ETIM, versão 6.0

EC001029

Informações adicionais, dados para encomenda

Nota: Na consulta/encomenda o número de chave requerida "xxx" deve ser especificado (exemplo SVE2/115/115-3OE-115VAC)! Se não for indicado um número de chave na consulta/encomenda, forneceremos um número de chave aleatório. O utilizador deve garantir que o mesmo número de chave não está atribuído duas vezes no mesmo local! O utilizador deve ter atenção para que num local (área da fábrica) não sejam atribuídos últimos números de forma duplicada!

Homologações - Instruções

Certificados

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Princípio ativo

eletromecânico

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Cor dos invólucros

Preto

Prata

Cor da chave

Prata

Cor da chave (cabeça da chave)

Prata

Propriedades globais - Características

Princípio de travamento por mola

Sim

Desbloqueio auxiliar

Sim

Número de contatos auxiliares

3

Número de comutadora com chave yale

2

Número de contatos de segurança

3

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

100.000 comutações

Dados mecânicos

Posição da comutadora com chave yale

esquerda

direita

Mínima resistência mecânica

100.000 comutações

Segredo da chave

xxx

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,25 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

144 mm

Largura de sensor

96 mm

Altura do sensor

169 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP20

IP65

Temperatura ambiente

+0 ... +50 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

2,5 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

4 A

Medição da tensão de comando

115 VAC

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

4 A

Potência admissão elétrica, máximo

8,5 W

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Material dos contatos, elétrico

Prata

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Chave e ferramenta triangular no fornecimento (inclui 1 chave de emergência): Chave e ferramenta triangular no fornecimento (inclui 1 chave de emergência)

Orientação

Orientação (geral)

ver figura: princípio operacional: chave 1-3 na pos. 1. ímã sem corrente: atuador de chave bloqueado, contatos NF fechados, chave não retirável
Chave 1-3 na pos. 1. Ímã com corrente: contato NF aberto: Atuador da chave desbloqueado, contatos NF abertos, chave não retirável
Chave 1-3 na pos. 2. Ímã com corrente contato NF aberto: Atuador de chave desbloqueado, contato NF aberto chave retirável

Ferramenta triangular para desbloqueio auxiliar na pos. 3: Atuador de chave desbloqueado mecanicamente, ímã fora de funcionamento, contato NF aberto
ferramenta triangular para desbloqueio auxiliar .4: Ímã em funcionamento


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 28/03/2025 09:57