schmersal_s_icon.png

TESF/S

Código do item: 101181957

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Sem ajuda de alinhamento

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

11931192

Descrição do tipo de produtos

TESF/S

Número de artigo (Número de encomenda)

101181957

EAN (European Article Number)

4030661448947

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-09

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-09

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-09

Número ETIM, versão 7.0

EC002591

Número ETIM, versão 6.0

EC002591

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Material da dobradiça

zinco fundido sob pressão

Peso bruto

225 g

Propriedades globais - Características

Montagem interior

Sim

Montagem exterior

Sim

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

22 mm

Largura

102 mm

Altura

55 mm

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 20/08/2025 02:14