TK/P/90
Código do item:
101010219
TK/P/90
Código do item:
101010219
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
136142 |
Descrição do tipo de produtos |
TK/P/90 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101010219 |
EAN (European Article Number) |
4030661612485 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001487 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Material do atuador |
Aço inoxidável (V2A) |
Peso bruto |
80 g |
Dados mecânicos
Atuador |
reto versão dupla |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 16/05/2025 22:17