schmersal_s_icon.png

TV10S 335-11Z-M20

Código do item: 101160104

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Furo do eixo Ø 8 mm
10Furo do eixo Ø 10 mm

(2)
022 normalmente fechados (NF)
033 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)

(3)
semEntrada de condutor M20
NPTCabo de entrada NPT 1/2"
STConector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
ST-2310Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
G24Com LED (somente quando se trata da versão com contato NA e outro contato NF)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • disponível com LED
  • Invólucro metálico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Eixo de acionamento, giratório 360º

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

188392

Descrição do tipo de produtos

TV10S 335-11Z-M20

Número de artigo (Número de encomenda)

101160104

EAN (European Article Number)

4030661188874

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-09

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-09

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-09

Número ETIM, versão 7.0

EC002591

Número ETIM, versão 6.0

EC002591

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Peso bruto

260 g

Propriedades globais - Características

Número de contatos auxiliares

1

Número de contatos de segurança

1

Classificação

Normas, regulamentos

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

20.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Outros

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Abertura angular imprescindível

7 °

Furo para o eixo

10 mm

Torque da abertura forçada

0,6 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - conector de encaixe lado B

Conector

conector fêmea

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

65,3 mm

Largura de sensor

40,5 mm

Altura do sensor

107 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

4 A

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Frequência de comutação

1.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Orientação

Orientação (geral)

Rotacionando o cabeçote em incrementos de 90°, são possíveis 8 níveis de acionamento. Para isso é necessária uma chave de Torx T10. O cabeçote não pode ser removido quando o parafuso se soltar, desta forma a chave não pode ser manipulada.

Dispositivo de montagem: Parafuso cabeça chata para fixação, eixo pré-furado para ser pinado

Cruzeta dupla para compensar o desalinhamento de um eixo só é encontrado com um furo de Ø 10 mm no eixo.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações

Diagrama

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:TV.S 335,
TV.S 355
Type:See ordering code
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 31, 2021
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/03/2025 03:39