schmersal_s_icon.png

TZFWN24VDC/DM

Código do item: 131193579

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:
TZ(1)(2)(3)(4)(5)24VCD-(6)

(1)
MPrincípio de travamento por corrente elétrica
FPrincípio de travamento por mola

(2)
 Variedades de contato (comp. também 4.3)
 Ímã: 1 normalmente fechado (NF); atuador: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA)
WÍmã: 1 normalmente fechado (NF); atuador: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA)
CÍmã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA); atuador: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA)
CWÍmã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA); atuador: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA)
3OE/1SÍmã: 1 normalmente fechado (NF); atuador: 2 normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA)
W3OEÍmã: 1 normalmente fechado (NF); atuador: 2 normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA)
4OEÍmã: 2 normalmente fechados (NF); atuador: 2 normalmente fechados (NF)
W2MOEÍmã: 2 normalmente fechados (NF); atuador: 1 normalmente fechado (NF) / 1 Contato normalmente aberto (NA)

(3)
NDesbloqueio de emergência fora da zona de risco N
SDesbloqueio auxiliar com chave triangular

(4)
Lcom indicação LED

(5)
.CHICabeçote de arranque elevado e rodado em 180°

(6)
3053Variante de contacto orientada para o cliente
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro em termoplástico
  • Força de retenção 1500 N

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

TZFWN24VDC/DM

Número de artigo (Número de encomenda)

131193579

EAN (European Article Number)

8905236101885

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-03

Número ETIM, versão 7.0

EC002593

Número ETIM, versão 6.0

EC002593

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Princípio ativo

eletromecânico

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

480 g

Propriedades globais - Características

Princípio de travamento por mola

Sim

Destravamento de emergência

Sim

Número de direções de atuação

4

Número de contatos auxiliares

1

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Performance Level, até

c

Categoria conforme EN ISO 13849

1

B10D Normalmente fechado (NF)

2.000.000 comutações

Orientação

Vida útil elétrica sob consulta.

B10D Contacto normalmente aberto (NA)

1.000.000 comutações

Orientação

a 10% le e carga resistiva

Vida útil

20 Ano(s)

Avaliação de segurança - Exclusão de erros

Por favor, note:

Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.

Performance Level, até

d

Categoria conforme EN ISO 13849

3

Orientação

para utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - função de bloqueio

Performance Level, até

e

Nota (nível de desempenho)

As informações para a certificação de segurança da função de bloqueio estão documentadas no manual de instruções ou nas instruções de "Operação e montagem".

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Força de engate segundo a EN ISO 14119

1.500 N

Força de retenção

20 N

Percurso de abertura, obrigatório

3,5 mm

Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo

20 N

Força de abertura obrigatória, mínimo

20 N

Velocidade de atuação, máximo

0,3 m/s

Fixação

parafusos

Versão dos parafusos de fixação

3x M6

Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo

0,8 Nm

Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo

0,8 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Cabo guia

1 x M20 x 1,5

Conexão, conector

Bornes com rosca

Secção mínima dos cabos de conexão,

1 x 0,5 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

1 x 1,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

41 mm

Largura de sensor

129 mm

Altura do sensor

92,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

Temperatura ambiente

+0 ... +50 °C

Orientação (humidade relativa)

não condensado

sem gelo

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

2,5 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

4 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Potência admissão elétrica, máximo

8,5 W

Princípio de comutação

Comutação lenta

Frequência de comutação

1.200 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Dados elétricos - Controle da bobina IN

Ciclo de carga do íman

100 %

Duração do impulso de teste, máximo

5 ms

Intervalo do impulso de teste, mínimo

50 ms

Dados elétricos - Contactos de segurança

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

4 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

4 A

Dados elétricos - Contactos auxiliares

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

4 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

4 A

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Dispositivo de segurança deslocável

Proteção móvel

Dispositivo de segurança giratório

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Atuador TZ/CO está incluído no escopo de fornecimento

Orientação

Orientação (desbloqueio de fuga em emergência)

Montagem somente na parte externa do dispositivo de segurança

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:TZM / TZF
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, November 14, 2022
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 03/09/2025 23:59