schmersal_s_icon.png

TESZ110/S/45

Código do item: 101030530

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • montagem simples, especialmente em perfis de 45 mm
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

TESZ110/S/45

Número de artigo (Número de encomenda)

101030530

EAN (European Article Number)

4030661607085

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-09

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-09

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-09

Número ETIM, versão 7.0

EC002591

Número ETIM, versão 6.0

EC002591

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Material da dobradiça

Alumínio

Peso bruto

360 g

Propriedades globais - Características

dobradiça de montagem

Sim

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

2.000.000 comutações

B10D contato normalmente aberto (NA)

1.000.000 comutações

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Abertura angular imprescindível

14 °

Força de abertura obrigatória, mínimo

1 N

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,5 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

comprimento x largura x altura

Adequado para montagem em sistemas de perfil 45 mm

Comprimento do sensor

36 mm

Largura de sensor

111,5 mm

Altura do sensor

92 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +65 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

2,5 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

2,5 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Frequência de comutação

120 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Orientação

Orientação (geral)

O ângulo de abertura vem regulado de fábrica em 4º.

A dobradiça adicional incluindo o material de fixação pode ser encontrado, também como peça avulsa, pelo código de encomenda TES/S/45

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 14/09/2025 14:46