schmersal_s_icon.png

ULS-M-0650

Código do item: 101207789

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

11930899

Descrição do tipo de produtos

ULS-M-0650

Número de artigo (Número de encomenda)

101207789

EAN (European Article Number)

4030661480381

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-27-92

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-27-92

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-92

Número ETIM, versão 7.0

EC002549

Número ETIM, versão 6.0

EC002549

Propriedades globais

Material do invólucro

Aço

Material do revestimento do compartimento

revestimento eletrostático

Peso bruto

2.650 g

Dados mecânicos - dimensões

Largura

125 mm

Altura

678 mm

Profundidade

38 mm

Altura do espelho

650 mm

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Espelho refletor

Set com 2 cantoneiras de montagem


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 15/05/2025 08:04