SZ201-1
Número de artigo:
103051655
SZ201-1
Número de artigo:
103051655
- Suitable for mounting inside and outside of the hazardous area
- To prevent inadvertent closing, e.g. during maintenance
- For complex plant
- Prevents actuation of the switch
- Lockout tag with 6 circular holes
Ordering data
Product type description |
SZ201-1 |
Article number (order number) |
103051655 |
EAN (European Article Number) |
4030661630519 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material of the operators |
Filme metálico; revestimento eletrostático |
Colour of the operating element |
vermelho |
Gross weight |
148 g |
Material of the holder |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Colour of the holder |
Preto |
Mechanical data - Dimensions
Length |
107 mm |
Width |
85 mm |
Height |
3,5 mm |
Diameter hole |
10 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional Outros
Aplicativo/Aplicação Ilustração Produto
Aplicativo/Aplicação Ilustração Produto
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 17/09/2025 14:24