As soluções de sistema da Schmersal para segurança funcional são individualmente adaptáveis, fáceis e seguras de instalar e minimizam o esforço da cablagem.
A nova Safety Fieldbox com interface PROFINET / PROFIsafe permite, como solução Plug&Play simples, uma elevada flexibilidade: podem ser conectados vários tipos de construção habituais de interruptores de segurança.
A Schmersal oferece uma vasta gama de comutadores de segurança com interface AS Safety at Work., que podem ser interligados de forma simples com este sistema bus seguro. O AS-i-System é muito flexível, pois a configuração também pode ser alterada nas máquinas existentes.
O Bus DS (DS = diagnóstico serial) permite soluções de segurança económicas. Com ajuda da interface SD podem ser realizadas montagens misturadas de sensores e solenóides de segurança. Os dados de diagnóstico dos interruptores ligados em série são transferidos para um comando de nível superior. O sistema SD-Bus contribui para a realização dos conceitos Predictive-Maintenance.
Muitos dispositivos à prova de explosão são apropriados para aplicações relacionadas com a segurança conforme ISO 13849-1.
The aim is to develop and implement the objectively best possible safety solution for the individual application - true to the slogan: excellence in safety.