• Forma construtiva pequena e plana
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • alta força de fechamento 2000 N
  • Força de retenção 25 N
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
  • Apenas uma versão para portas de batente e de correr
  • Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180°.
  • Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados
  • Invólucro em termoplástico
  • 8 Níveis de arranque através do botão rotativo
  • Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
  • montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • Comutação sequencial de 31 sensores auto-supervisionada
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
  • Próprio para protas basculantes e corrediças
  • Diagnostico inteligente
  • Desbloqueio auxiliar
  • Design higiênico
  • Adequado para montagem em sistemas de perfil
  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • 3 direcções diferentes de accionamento
  • Formato compacto
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • Próprio para protas basculantes e corrediças
  • Ligação em série
  • Desbloqueio auxiliar
  • Sistema biestável, acionado por motor
  • Força de engate 10.000 N
  • Possibilidade de desbloqueio contra uma força transversal de até 300 N
  • PL e / cat. 4 / SIL 3 para função de bloqueio e retenção de segurança
  • Comando de dois canais da função de retenção
  • Funcionamento em saídas de comutação P/P e P/N
  • Elevada tolerância do atuador
  • Retenção automática
  • Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
  • Invólucro em termoplástico
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
  • Diagnostico inteligente
  • Comutação sequencial de 31 sensores auto-supervisionada
  • Patenteado
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contactos
  • Longa durabilidade
  • Codificação individual
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contactos
  • Longa durabilidade
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Formato compacto
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • Longa durabilidade
  • alta força de fechamento
  • Codificação individual
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Formato compacto
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • Longa durabilidade
  • alta força de fechamento
  • Invólucro em termoplástico
  • Longa durabilidade
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Cabeçote de aproximação com 4 posições de 90º
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Espaço para conexão
  • Formato estreito, especialmente apropriado para ser fixado em portas giratórias, perfis de alumínio e grades de protecção
  • Mecanismo de fechar está selado contra a entrada de sujeira
  • Terminal de parafuso
  • Invólucro em termoplástico
  • Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • Comutação sequencial de 31 sensores auto-supervisionada
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
  • Diagnostico inteligente
  • Desbloqueio auxiliar
  • Invólucro em termoplástico
  • Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
  • Diagnostico inteligente
  • Desbloqueio auxiliar
  • invólucro metálico
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • Tipo reforçado
  • Longa durabilidade
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Terminal de parafuso
  • invólucro metálico
  • alta força de fechamento
  • Invólucro em termoplástico
  • alta força de fechamento