Área de aplicação:
Os sistemas de monitorização tácteis páram o movimento perigoso ao contacto físico. A multiplicidade dos diversos campos de aplicação exige aparelhos com tipos de construção diferentes.
Batentes de segurança
Em todo o lado onde é necessária uma proteção contra esmagamento e corte, seja nas portas de proteção, mesas elevatórias, plataformas de elevação, armazenamentos de estantes móveis, mesas de processamento, elevadores de armazém, portas de elevadores, pontes de carregamento, aparelhos de elevação e de inclinação ou também portões industriais. O batente comutador de segurança SE pára de forma segura e fiável o movimento perigoso e evita assim ferimentos de pessoas e destruições de máquinas.
Tampão de segurança
aberturas largas de alimentação ou de tração em máquinas apresentam requisitos de segurança para o pessoal de operação. Aqui é utilizado o tampão de segurança SL 300.
Tapetes de segurança
Outra forma de proteção é a proteção em toda a área no ambiente de máquinas e instalações. Dependendo da forma da área a ser ocupada podem ser unidos e conectados vários tapetes de segurança. Ao passar num tapete de segurança é acionado um sinal sonoro e a máquina é parada.
Os três sistemas descritos cumprem, com uma unidade de avaliação apropriada subsequente, os requisitos da categoria de segurança 3, 1 ou 4 conforme ISO 13849-1.
Montagem e funcionamento:
Conforme o seu conceito, o batente comutador de segurança SE é construído apenas com três componentes, a calha de perfil de alumínio, o perfil de borracha e os sensores.
É avaliada a deformação do perfil de borracha do batente comutador de segurança. O componente principal é a unidade de envio e receção sem margem de erro nas duas extremidades do perfil de borracha. A deformação do batente do perfil de borracha enfraquece ou interrompe o sinal IR entre as unidades de envio e de receção. Um módulo de segurança subsequente avalia estes enfraquecimentos dos sinais IR de forma segura e para o movimento perigoso. Este princípio de medição cumpre os requisitos de segurança de acordo com ISO 13849-1 Categoria de comando 4. Soluções para requisitos de segurança inferiores (categoria 1) estão disponíveis.
EN ISO 13856-2 resume os requisitos colocados aos batentes comutadores de segurança e descreve a sua formação e verificação. As características relevantes para a segurança como as faixas de temperatura de serviço, tempos de reação, forças, cursos de resposta e trajetos de marcha em inércia são definidos desta forma.
ISO 13849-1 descreve os princípios básicos gerais para partes do sistema de comando relativas à segurança.
Deve ser determinado o risco quando da operação de máquinas ou equipamentos locais. Os requisitos à segurança do sistema de comando aumentam com o crescimento do perigo.
O sistema de batente comutador de segurança SE com o módulo de segurança SE-400C cumpre os requisitos da categoria de comando 4. A desconexão segura do sistema do batente comutador de segurança também é assegurada quando surgem dois erros no sistema.
Para aplicações da categoria de comando 1 conforme ISO 13849-1 o sistema de batente comutador de segurança SE pode ser aplicado em alternativa com o módulo de segurança SE-100C.
Na aplicação do batente comutador deve observar que, a velocidade do movimento perigoso é inferior à velocidade de arranque máx. do batente comutador. O trajeto de paragem das peças perigosas e os dados específicos do perfil devem ser adaptados. O trajeto de paragem não deve ser só suficiente para parar a máquina em caso desfavorável, como não deve ser excedida a força máxima permitida para partes do corpo em risco. Deve observar no planeamento a versão do canto oposto. Caso o trajeto de marcha em inércia do perfil do batente comutador selecionado não seja suficiente, o trajeto de paragem da máquina deve ser reduzido ou deve ser usado outro perfil do batente comutador.
O trajeto de marcha em inércia mínimo necessário deve ser disposto com o fator de segurança de no mín. 1,2. O fator de segurança deve ser maior, no momento em que o trajeto de marcha em inércia seja influenciado por outros elementos da máquina. (Ver também EN 13856-2 anexo C)
As coberturas de segurança SL 300 consistem num perfil de cobertura e de suporte e num Interruptor de posição do tipo 1. A atuação do perfil de cobertura provoca uma abertura forçada do Interruptor de posição, desligando-se assim o correspondente acionamento da máquina.
Os tapetes de segurança SMS 4/5 incluem 2 placas de aço separadas que conduzem a corrente. As placas ficam separadas mediante fitas isolantes. As placas ficam separadas mediante fitas isolantes. As placas ficam separadas mediante fitas isolantes. A construção das mesmas é moldada em plastisol, um plástico mecanicamente robusto que é altamente resistente aos agentes químicos.
Com a atuação sobre o tapete de segurança , as placas de aço internas são levemente dobradas, provocando um curto-circuito. Este sinal é avaliado por um módulo de controlo de segurança ligado, o qual imediatamente começa o processo de desligação da máquina.