• Actuação sem contacto físico
  • Longa durabilidade
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Invólucro de alumínio
  • Distância de comutação até 50 mm, dependendo do imã de accionamento ou do modelo
  • Conexão por parafuso
  • Alta resistência a vibrações
  • Disponível para actuação pela frente ou lado
  • Actuação sem contacto físico
  • Longa durabilidade
  • invólucro metálico
  • Distância de comutação até 60 mm, dependendo do imã de accionamento ou do modelo
  • Forma de construção Ø 10,7 mm
  • com fixação central
  • com cabo confeccionado
  • Actuação sem contacto físico
  • 1 Contacto "Reed"
  • Longa durabilidade
  • Superfície e direcção de actuação identificados por símbolo de comutação
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Invólucro em termoplástico
  • Distância de comutação até 55 mm, dependendo do imã de accionamento ou do modelo
  • Conector de encaixe rápido
  • Actuação sem contacto físico
  • Longa durabilidade
  • Superfície e direcção de actuação identificados por símbolo de comutação
  • Formato Ø 13 mm
  • Invólucro em termoplástico
  • Distância de comutação até 60 mm, dependendo do imã de accionamento ou do modelo
  • com fixação central
  • Actuação sem contacto físico
  • 1 Contacto "Reed"
  • Longa durabilidade
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • Interruptor de boia (flutuante)
  • Invólucro em termoplástico
  • Pode ser fornecido com conector e cabo de ligação
  • Actuação sem contacto físico
  • 1 Contacto "Reed"
  • Longa durabilidade
  • Formato compacto
  • Distância de comutação até 60 mm, dependendo do imã de accionamento ou do modelo
  • 44 mm x 13 mm x 9 mm
  • Invólucro em termoplástico
  • Superfície de actuação identificada por saliência
  • Actuação sem contacto físico
  • 1 Contacto "Reed"
  • Longa durabilidade
  • Distância de comutação até 40 mm, dependendo do imã de accionamento ou do modelo
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • Invólucro em termoplástico
  • Contacto tipo “Reed” encaixável, montagem local
  • Actuação sem contacto físico
  • 1 Contacto "Reed"
  • Actuação pelo lado
  • Formato compacto
  • Superfície e direcção de actuação identificados por símbolo de comutação
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Invólucro em termoplástico
  • Distância de comutação até 60 mm, dependendo do imã de accionamento ou do modelo
  • Actuação sem contacto físico
  • 1 Contacto "Reed"
  • Longa durabilidade
  • Superfície e direcção de actuação identificados por símbolo de comutação
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Invólucro em termoplástico
  • Conector de encaixe rápido
  • Actuação sem contacto físico
  • 5 contactos reed
  • Longa durabilidade
  • LED indicador do estado
  • plug
  • Invólucro em termoplástico
  • Contacto tipo “Reed” encaixável, montagem local
  • Actuação sem contacto físico
  • Longa durabilidade
  • Invólucro em termoplástico
  • Distância de comutação até 60 mm, dependendo do imã de accionamento ou do modelo
  • Forma de construção Ø 10,7 mm
  • com fixação central
  • com cabo confeccionado
  • Actuação sem contacto físico
  • Longa durabilidade
  • Formato Ø 13 mm
  • Invólucro em termoplástico
  • Distância de comutação até 60 mm, dependendo do imã de accionamento ou do modelo
  • com fixação central