M 630-11-3-A30-II
M 630-11-3-A30-II
- Invólucro em termoplástico
- Terminal soldado, ficha ou universal
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
M 630-11-3-A30-II |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101088381 |
EAN (European Article Number) |
4030661265810 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Material do atuador |
Glass-fibre, thermoplastic |
Material da alavanca |
Stainless steel |
Peso bruto |
10 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
1 |
Número de normalmente abertos |
1 |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Lever shape A |
Resistência mecânica, Mínimo |
30 000 000 Schaltspiele |
Extensão da abertura dos contactos |
0,9 mm |
Velocidade de atuação, mínimo |
1 mm/min |
Orientação (Tempos de comutação) |
Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento |
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação |
0,05 mm |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Conector tipo plug-in flat |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
1,5 mm² |
Ambiente
Tipo de proteção de invólucro |
IP40 |
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP00 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +120 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
250 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
4 kV |
Grau de contaminação por sujeira |
2 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Elemento de comutação |
Change-over contact with single break |
Princípio de comutação |
Comutação de ação rápida com contacto por atrito |
Duração do impacto, máximo |
5 ms |
Frequência máxima de comutação |
10 000 /h |
Tempo de comutação, máximo |
30 ms |
Material dos contactos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Folha de dados (PDF temporário)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/02/2025, 21:00