SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x
SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x
Descrição do tipo de produtos: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
sem | Sistema de fechamento Standard |
Z | Sistema de fechamento para unidades de fechamento central |
P | Sistema de fechamento standard PACRI |
ZP | Sistema de fechamento para unidades de fechamento central PACRI |
(2) | |
B | Cilindro da fechadura atrás |
L | Cilindro da fechadura à esquerda |
R | Cilindro da fechadura à direita |
(3) | |
D | Cilindro de fechadura adicional lado frontal |
(4) | |
01 | com um cabeçote de arranque |
1.1 | com dois cabeçotes de arranque |
(5) | |
x1x | Número(s) de chave 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Número ( s) da chave cilindro de fechadura adicional frontal 32 ... 99 |
(7) | |
BO | Atuador reto |
BOW | Atuador angulado |
BOR | Atuador radial |
BOWR | Atuador radial angulado |
BOF/HIS.1 | Atuador telescópico, fixação atrás |
BOF/HIS.2 | Atuador telescópico, fixação acima |
- Cilindro da fechadura à direita
- com um cabeçote de arranque
- Cilindro de fechadura adicional (lado frontal)
- Invólucro de alumínio
- Tipo de protecção IP65
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: No caso de um pedido/consulta, devem ser indicados os últimos números necessários "x1x" (cilindro principal) e "x2x" (cilindro secundário) e o atuador necessário "x3X" (por ex. SHGV/RD1/115/38+BO)! Se não for indicado um número de chave na consulta/encomenda, forneceremos um número de chave aleatório. O utilizador deve garantir que o mesmo número de chave não está atribuído duas vezes no mesmo local! Se não estiver indicado um atuador na encomenda/consulta, o fornecimento será efetuado com o atuador padrão BO. O utilizador deve ter atenção para que num local (área da fábrica) não sejam atribuídos últimos números de forma duplicada! |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Princípio ativo |
mecânico |
Material do invólucro |
Alumínio / aço cromado |
Material do revestimento do compartimento |
pintura de fábrica |
Material do canhão da fechadura |
Aço |
Cor dos invólucros |
vermelho |
Cor da chave |
Prata |
Cor da chave (cabeça da chave) |
Prata |
Propriedades globais - Características
Número de direções de atuação |
4 |
Número chaves |
1 |
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo |
100 000 Schaltspiele |
Força de engate |
1 250 N |
Força de retenção |
5 N |
Número da chave cilindro primário |
XXX |
Número da chave cilindro secundário |
YYY |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
90 mm |
Largura |
87 mm |
Altura |
103 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-40 ... +80 °C |
Resistência a impactos |
30 g / 18 ms |
resistência a vibrações |
Resistência a vibrações: 15 g / 10…200 Hz |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Dispositivo de segurança deslocável Proteção móvel Dispositivo de segurança giratório |
Orientação
Orientação (geral) |
Cilindro de fechadura adicional lado frontal na versão "L" e "R" |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Folha de dados (PDF temporário)
Informação
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Princípio operacional
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/04/2025, 14:38