schmersal_s_icon.png

SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x

Numer katalogowy: -

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Oznaczenie typu produktu:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
bezStandardowy system zamykający
ZCentralny system zamykający

(2)
BWkładki bębenkowe od spodu
LCylinder blokujący po lewej stronie
RCylinder blokujący po prawej stronie

(3)
DDodatkowa przednia wkładka bębenkowa

(4)
01z jedną główką aktywatora
1.1z dwoma główkami aktywatora

(5)
x1xNumer(y) klucza 100 … 999

(6)
x2xNumer(y) klucza Dodatkowa przednia wkładka bębenkowa 32 … 99

(7)
BOZasięg aktywatora
BOWAktywator promieniowy wygięty
BORAktywator teleskopowy, mocowanie od góry
BOWRAktywator teleskopowy, mocowanie od góry
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Cylinder blokujący po prawej stronie
  • z jedną główką aktywatora
  • Dodatkowa przednia wkładka bębenkowa
  • Aluminiowa obudowa
  • Klasa ochrony IP65

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)

Uwaga: W zamówieniu/zapytaniu należy podać wymagane numery bębenka „x1x” (cylinder pierwotny) i „x2x” (cylinder wtórny) oraz wymagany aktywator „x3x” (np. SHGV/RD1/115/38+BO)! Jeśli numer bębenka zamka nie jest podany w zamówieniu/zapytaniu, dostarczymy numer bębenka zamka według naszego uznania. Jeżeli żaden aktywator nie jest określony w zamówieniu, wysyłamy domyślny aktywator BO. Użytkownik musi upewnić się, że nie ma dwóch takich samych bitów kluczy w jednej lokalizacji (na terenie firmy)!

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

Zasada działania

mechaniczne

Materiał obudowy

Aluminium / stal chromianowana

Materiał powłoki obudowy

malowane

Materiał stacyjki

Stal

Kolor obudowy

czerwony

Kolor klucza

Srebro

Kolor główki klucza

Srebro

Dane ogólne - właściwości

Liczba kierunków aktywacji

4

Liczba kluczy

2

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

100.000 operacji

Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119

950 N

Siła ryglowania, maksimum

1.250 N

Siła zatrzasku

5 N

Szybkość najazdu, maksimum

0,2 m/s

Numer klucza cylindra podstawowego

XXX

Numer klucza cylindra wtórnego

YYY

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość

87 mm

Szerokość

87 mm

Wysokość

103 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

odporność na uderzenie

30 g / 18 ms

odporność na wibracje

Odporność na wstrząsy: 15 g / 10…200 Hz

Dane elektryczne

Maksymalna częstotliwość przełączania

5 /h

Pozostałe dane

Uwaga (zastosowania aplikacyjne)

przesuwna osłona bezpieczeństwa

osłona zdejmowana

uchylna osłona bezpieczeństwa

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Dodatkowy przedni cylinder zamka tylko w wersji „L” i „R”


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 16.08.2025, 15:19