SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x
製品タイプの説明: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
なし | 標準ロックシステム |
Z | セントラルロックシステム |
(2) | |
B | 底部ロックシリンダー |
L | 左側ロックシリンダー |
R | 右側ロックシリンダー |
(3) | |
D | 追加の前面ロックシリンダー |
(4) | |
01 | 1つの作動ヘッド |
1.1 | 2つの作動ヘッド付き |
(5) | |
x1x | キー番号 100 ... 999 |
(6) | |
x2x | 追加のロックシリンダー前面のキー番号 32 - 99 |
(7) | |
BO | 円弧型アクチュエーター |
BOW | 円弧型L字型アクチュエーター |
BOR | テレスコピックアクチュエーター、後部から固定 |
BOWR | テレスコピックアクチュエーター、上部から固定 |
- 右側ロックシリンダー
- 1つの作動ヘッド
- 追加の前面ロックシリンダー
- アルミニウム製ケース
- 保護構造 IP65
注文データ
Product type description |
SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x |
Note (Ordering data) |
Note: In the order/enquiry, the required key bit numbers "x1x" (primary cylinder) and "x2x" (secondary cylinder) and the required actuator "x3"X" must be indicated (e.g. SHGV/RD1/115/38+BO)! If no lock number is indicated in the order/inquiry, we will supply a lock number at our discretion. The user must ensure that lock numbers are not assigned twice in a single plant (factory site)! If no actuator is specified in the order/enquiry, we supply the default actuator BO. The user must ensure that no double key bit numbers are allocated on one site (company site)! |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
機械式 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム / クロム合金鋼 |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
シリンダーロックの材質 |
鋼 |
ハウジングの色 |
赤 |
キーの色 |
銀 |
キーヘッドの色 |
銀 |
一般データ - 仕様
動作方向の数 |
4 |
Number of keys |
1 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
100,000 操作 |
ロック時引抜強度 |
1,250 N |
ラッチ力 |
5 N |
Key number of primary key |
XXX |
Key number of secondary key |
YYY |
機械的データ - 寸法
長さ |
90 mm |
幅 |
87 mm |
高さ |
103 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
使用周囲温度 |
-25 ... +70 °C |
保管および輸送温度 |
-40 ... +80 °C |
耐衝撃 |
30 g / 18 ms |
耐振動 |
耐振動: 15 g/10 ~ 200 Hz |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
スライド式ガード 取り外し可能なガード ヒンジ式ガード |
Note
Note (General) |
Additional frontal locking cylinder only for version "L" and "R" |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Datasheet (provisional PDF)
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/06/04 4:38