schmersal_s_icon.png

T3Z 068-22YR-2867

Número de artigo: 133007608

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
222 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)
333 contacto normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechado (NF) (não combinável em combinação com 2909)

(2)
semDesbloqueio do anel puxador
SDesbloqueio por chave (não combinável em combinação com 2909)

(3)
semsem lâmpada sinalizadora
GCom lâmpada sinalizadora (não combinável em combinação com -2909)
2909Peças exteriores em aço inoxidável
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • invólucro metálico
  • actuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 50 m
  • Tipo reforçado
  • baixa força de accionamento

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

T3Z 068-22YR-2867

Número de artigo (Número de encomenda)

133007608

EAN (European Article Number)

8905236108426

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Material do invólucro

Ferro fundido cinzento, pintura de fábrica

Material da tampa do invólucro

Ferro fundido cinzento, pintura de fábrica

Comprimento do cabo, máximo

50 m

Peso bruto

4.551 g

Classificação

Certificados

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Jahr(e)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contacto normalmente fechado (NC)

100.000 Schaltspiele

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca basculante com roldana N300

Resistência mecânica, Mínimo

50.000 Schaltspiele

Abertura angular imprescindível

32 °

Força de acionamento, máximo

50 N

Orientação (força de acionamento)

30 N em direção de tração do cabo

Atuadores direção

Cada vez 75° rotação à direita e à esquerda

Força de abertura obrigatória, mínimo

50 N

Torque da abertura forçada

0,2 Nm

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Tipo de conexão

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção dos cabos de conexão, mínimo

0,75 mm²

Secção dos cabos de conexão, máximo

1,5 mm²

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +90 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Tensão calculada de isolamento Ui

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2,5 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

6 A

Elemento de comutação

Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Material dos contactos, elétrico

Prata

Orientação

Orientação (geral)

Outer parts made of stainless steell

Declaração UE de conformidade
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T3Z 068
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch for safety applications.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, August 21, 2024
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 10/08/2025, 11:35