T3Z 068-22YR-2867
T3Z 068-22YR-2867
Produkttypebetegnelse: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
22 | 2 sluttekontakter (NO)/2 brydekontakter (NC) |
33 | 3 sluttekontakter (NO) / 3 brydekontakter (NC) (kan ikke kombineres med -2909) |
(2) | |
uden | Trækringsafsikring |
S | Nøgle (kan ikke kombineres med -2909) |
(3) | |
uden | uden meldelampe |
G | med indikatorlampe (kan ikke kombineres med -2909) |
2909 | udenfor liggende dele af rustfrit stål |
- metal hus
- Træk fra 2 sidern / wire op til 2 x 50 m længde
- Robust design
- Lav aktuatorkraft
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
T3Z 068-22YR-2867 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
133007608 |
EAN (European Article Number) |
8905236108426 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Materiale til kapsling |
Gråt støbegods, lakeret |
Materiale til dækslet |
Gråt støbegods, lakeret |
Længde på wire, maksimum |
50 m |
Bruttovægt |
4.551 g |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
100.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Rullearm N300 |
Mekanisk levetid, minimum |
50.000 koblinger |
Tvangsåbnings-vinkel |
32 ° |
Aktuator kraft, maksimum |
50 N |
Bemærk (aktuator kraft) |
30 N i retning af reb |
Aktuatorretning |
Hver gang 75° rotering til højre side og venstre side |
Tvangsåbnings kraft, minimum |
50 N |
Tvangsåbningsstramning |
0,2 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,75 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1,5 mm² |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2,5 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
6 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Outer parts made of stainless steell |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | T3Z 068 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety applications. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN 60947-5-5:2017 DIN EN ISO 13850:2016 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, August 21, 2024 |
![]() |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.06.2025 08.03