schmersal_s_icon.png
015 Vinkelarm 3K

015 Vinkelarm 3K

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( standard komponent)
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Produktbeteckning:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)


(1)
TTyckkontakt
MMoment

(2)
STryckbult S
2STeleskopnock 2S
KArm med rulle K
2KVipparm 2K
3KVinkelarm 3K
8HArm med rulle 8H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar armpinne 10H
HArm med rulle H
4HFjäderarm med pinne 4H
2HBladfjäderarm 2H
3HArm med rulle 3H
9HJusterbar pinne 9H
6HBladfjäderarm 6H

(3)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
202 slutande kontakter (sl)

(4)
UETryckkontakt med överlappande kontakter
HTryckkontakt med stafflade kontakter
CBlåsmagnet
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

T3K 015-11Y

Artikelnummer 131054714

Position switch

TIll artikel

T3K 015-11Y-UE

Artikelnummer 131054715

Position switch

TIll artikel

T3K 015-11Y-UE-1289

Artikelnummer 131054721

Position switch

TIll artikel