schmersal_s_icon.png
017 Justerbar pinne 9H

017 Justerbar pinne 9H

  • metallhus
  • 4 Kontakter
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( standard komponent)
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°
  • Stålstav
Produktbeteckning:

(1)(2) 017-(3)Y-(4)


(1)
TTyckkontakt
MMoment

(2)
STryckbult S
2STeleskopnock 2S
KArm med rulle K
2KVipparm 2K
3KVinkelarm 3K
8HArm med rulle 8H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar armpinne 10H
HArm med rulle H
4HFjäderarm med pinne 4H
2HBladfjäderarm 2H
3HArm med rulle 3H
9HJusterbar pinne 9H
6HBladfjäderarm 6H

(3)
222 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
131 slutande kontakt (sl) /3 brytande kontakt (br)
313 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)

(4)
UETryckkontakt med överlappande kontakter
HTryckkontakt med stafflade kontakter
CBlåsmagnet
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.