schmersal_s_icon.png
235 Arm med rulle 1R

235 Arm med rulle 1R

  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
Produktbeteckning:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
4STryckbult 4S
4RNock med rulle 4R
1RRullarmen 1R
KArm med rulle K
3KVinkelarm 3K
4KVinkelarm 4K
K4Vinkelarm 4K
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar armpinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjäderarm AF
RMSMässingsrulle

(3)
3smal konstruktion
215stor konstruktion

(4)
022 brytande kontakter (br)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)

(5)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(6)
M16Kabelgenomföring M16
utanKabelgenomföring M20
IDIDC-metod för avslutning
NPT1/2" kabelgenomföring NPT
STM12-stickkontakt med A-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)
ST-2310M12-stickkontakt med B-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)

(7)
2574Kapsling med L-formade fästhål (förskjutbar i horisontell eller vertikal riktning)

(8)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(9)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Aktiveringshastighet, minimum

Anslutning, kontakt

T1R 235-02Z

Artikelnummer 151136901

Position switch with safety function

TIll artikel

T1R 235-11ZUE-M20

Artikelnummer 151168390

Position switch with safety function

TIll artikel

T1R 235-20Z

Artikelnummer 151136900

Position switch with safety function

TIll artikel

Z1R 235-11Z-M20

Artikelnummer 151166167

Position switch with safety function

TIll artikel

Z1R 235-11Z-M20-1810/2042

Artikelnummer 151172163

TIll artikel

T1R 235-11Z-M20

Artikelnummer 151153063

Position switch with safety function

TIll artikel

Z1R 235-02Z-M20

Artikelnummer 151169229

Position switch with safety function

T1R 235-11Z-ST

Artikelnummer 153014697

TIll artikel

Z1R 235-11Z-1810

Artikelnummer 151122320

TIll artikel