schmersal_s_icon.png
235 Vinkelarm 4K

235 Vinkelarm 4K

  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
Produktbeteckning:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
4STryckbult 4S
4RNock med rulle 4R
1RRullarmen 1R
KArm med rulle K
3KVinkelarm 3K
4KVinkelarm 4K
K4Vinkelarm 4K
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar armpinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjäderarm AF
RMSMässingsrulle

(3)
3smal konstruktion
215stor konstruktion

(4)
022 brytande kontakter (br)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)

(5)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(6)
M16Kabelgenomföring M16
utanKabelgenomföring M20
IDIDC-metod för avslutning
NPT1/2" kabelgenomföring NPT
STM12-stickkontakt med A-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)
ST-2310M12-stickkontakt med B-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)

(7)
2574Kapsling med L-formade fästhål (förskjutbar i horisontell eller vertikal riktning)

(8)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(9)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Aktiveringshastighet, minimum

Brukskategori AC-15

T4K 235-02Z-M20

Artikelnummer 151169646

Position switch with safety function

TIll artikel

T4K 235-11Z-M20

Artikelnummer 151168158

Position switch with safety function

Z4K 235-11Z-M20

Artikelnummer 151168161

Position switch with safety function

TIll artikel

T4K 235-02ZH

Artikelnummer 101145018

Position switch with safety function

T4K 235-20Z

Artikelnummer 151091560

Position switch

TIll artikel

Z4K 235-02Z

Artikelnummer 151125940

Position switch with safety function

TIll artikel

Z4K 235-11Z-U90-2225

Artikelnummer 151137845

Position switch with safety function