schmersal_s_icon.png
236 Vinkelarm 4K

236 Vinkelarm 4K

  • Plasthus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • skyddsisolerad
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
Produktbeteckning:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
4STryckbult 4S
4RNock med rulle 4R
1RRullarmen 1R
KArm med rulle K
3KVinkelarm 3K
4KVinkelarm 4K
K4Vinkelarm 4K
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar armpinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjäderarm AF
RMSMässingsrulle

(3)
3smal konstruktion
215stor konstruktion

(4)
022 brytande kontakter (br)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)

(5)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(6)
utanKabelgenomföring M20
IDIDC-metod för avslutning
NPT1/2" kabelgenomföring NPT
STM12 stickkontakt med A-kodning
ST-2310M12 stickkontakt med B-kodning

(7)
1297Kapsling med tvärgående hål med spår

(8)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(9)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

ZK4 236-11Z-M20-U270-1297

Artikelnummer 151173478

Position switch with safety function

TIll artikel

ZK4 236-11Z-M20-1297

Artikelnummer 151165222

Position switch with safety function

TIll artikel

ZK4 236-11Z-M16

Artikelnummer 151174115

Position switch with safety function

TIll artikel

ZK4 236-11Z-2219

Artikelnummer 151137305

Position switch with safety function

TIll artikel

ZK4 236-02ZR-1816

Artikelnummer 151208608

Position switch with safety function

TIll artikel

Z4K236-11ZR-1816

Artikelnummer 151101238

Position switch with safety function

TIll artikel

Z4K 236-11ZR-M16-U270-2667

Artikelnummer 151205694

Position switch with safety function

TIll artikel

Z4K 236-11ZR-M16-1816

Artikelnummer 151107353

Position switch with safety function

TIll artikel

Z4K 236-11ZR-1816/1297

Artikelnummer 151102314

Position switch with safety function

TIll artikel

Z4K 236-11Z-M20-1297

Artikelnummer 151167071

Position switch with safety function

TIll artikel

Z4K 236-11Z-M20

Artikelnummer 151163117

Position switch with safety function

TIll artikel

Z4K 236-11Z-M16-U270

Artikelnummer 151217236

Position switch with safety function

TIll artikel