schmersal_s_icon.png
236 Vinkelarm K4

236 Vinkelarm K4

  • Plasthus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • skyddsisolerad
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Produktbeteckning:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
4STryckbult 4S
4RNock med rulle 4R
1RRullarmen 1R
KArm med rulle K
3KVinkelarm 3K
4KVinkelarm 4K
K4Vinkelarm 4K
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar armpinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjäderarm AF
RMSMässingsrulle

(3)
3smal konstruktion
215stor konstruktion

(4)
022 brytande kontakter (br)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)

(5)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(6)
utanKabelgenomföring M20
IDIDC-metod för avslutning
NPT1/2" kabelgenomföring NPT
STM12 stickkontakt med A-kodning
ST-2310M12 stickkontakt med B-kodning

(7)
1297Kapsling med tvärgående hål med spår

(8)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(9)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Kontakternas material, elektriskt

Aktiveringshastighet, minimum

Anslutning, kontakt

Föreskrifter

TK4 236-11Z-M20

Artikelnummer 151168167

Position switch with safety function

TIll artikel

TK4 236-20Z

Artikelnummer 151092331

Position switch

TIll artikel

TK4 236-02Z

Artikelnummer 151092332

Position switch with safety function

TIll artikel

ZK4 236-02Z-M20

Artikelnummer 151169953

Position switch with safety function

TIll artikel

ZK4 236-11Z-M20

Artikelnummer 151151629

Position switch with safety function

TIll artikel

TK4 236-11Z-U180

Artikelnummer 151110856

Position switch with safety function

TIll artikel

TK4 236-11Z-U90

Artikelnummer 151112314

Position switch with safety function

TIll artikel

TK4 236-20Z-M16

Artikelnummer 151168904

Position switch

TIll artikel

TK4 236-02ZH-M16

Artikelnummer 151160564

Position switch with safety function

TIll artikel

TK4 236-02Z-ST

Artikelnummer 151188411

Position switch with safety function

TIll artikel

TK4 236-11Z-M20-1297

Artikelnummer 151166556

Position switch with safety function

TIll artikel

TK4 236-11ZUE-M20

Artikelnummer 151171883

Position switch with safety function

TIll artikel