schmersal_s_icon.png
256 Arm med rulle 1r

256 Arm med rulle 1r

  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Produktbeteckning:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
4STryckbult 4S
4RNock med rulle 4R
1RRullarmen 1R
KArm med rulle K
3KVinkelarm 3K
4KVinkelarm 4K
K4Vinkelarm 4K
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar armpinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H
AFFjäderarm AF
RMSMässingsrulle

(3)
3smal konstruktion
215stor konstruktion

(4)
022 brytande kontakter (br)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)

(5)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(6)
M16Kabelgenomföring M16
utanKabelgenomföring M20
IDIDC-metod för avslutning
NPT1/2" kabelgenomföring NPT
STM12-stickkontakt med A-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)
ST-2310M12-stickkontakt med B-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)

(7)
2574Kapsling med L-formade fästhål (förskjutbar i horisontell eller vertikal riktning)

(8)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(9)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Z1R 256-11Z

Artikelnummer 151112692

Position switch with safety function

TIll artikel

T1R 256-11Z

Artikelnummer 151112710

Position switch with safety function

TIll artikel

T1R 256-02Z

Artikelnummer 151136905

Position switch with safety function

TIll artikel

T1R 256-11ZUE

Artikelnummer 153033009

Position switch with safety function

TIll artikel

Z1R 256-02Z-ST-2310

Artikelnummer 101216176

Position switch with safety function

Z1R 256-11Z-U90

Artikelnummer 151188606

Position switch with safety function

TIll artikel

Z1R 256-11Z-U180

Artikelnummer 101216852

Position switch with safety function

Z1R 256-11Z-U270-1283

Artikelnummer 153009914

Position switch with safety function

Z1R 256-11ZR-U270-1816

Artikelnummer 103053758

Position switch with safety function