schmersal_s_icon.png

NYCKEL AZ 17/170-B11

Artikelnummer: 101139788

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
  • Särskilt lämplig för skjutbara dörrar

Beställningsinformation

Produktbeteckning

NYCKEL AZ 17/170-B11

Artikelnummer (beställningsnummer)

101139788

EAN (European Article Number)

4030661282268

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, version 7.0

EC001487

ETIM-nummer, version 6.0

EC001487

Globala egenskaper

Aktiveringsorganets material

Rostfritt stål

Bruttovikt

28 g

Mekaniska data

Aktiveringsradie, minimum

140 mm

Nyckel

rak

Leveransomfång

Notera (leveransomfång, antal och typ)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i 90  mot aktiveringsorganets plan 140 mm

minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 200 mm

Gångjärnets axel skall vara 37,5 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-20 12:54