schmersal_s_icon.png

ASSM-2A-HTL

Artikelnummer: 103001353

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Safety varvtalsvakt för 2 axlar
  • HTL och 24 V givare kan anslutas

  • -
    -
    -
    -
  • Max- 4 Safety-adresser per axel
  • Flera övervakningsfunktioner kan kombineras på en Safety-adress
  • , Skyddsklass IP20

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

ASSM-2A-HTL

Artikelnummer (beställningsnummer)

103001353

EAN (European Article Number)

4030661425580

eCl@ss nummer, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss nummer, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss nummer, version 9.0

27-37-18-19

ETIM-nummer, version 7.0

EC001449

ETIM-nummer, version 6.0

EC001449

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

Globala egenskaper

Kapslingens material

Plast

Bruttovikt

197 g

Språk filter

Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-26 10:03