AV 18

AV 18

  • metallhus
  • utan
  • för dörrar med 1 ram
  • för hissar utan persontransport
  • Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel
Produktbeteckning:
AV18(1)(2)K(3)U-GB215

(1)
Lvänsterutförande
RHögerutförande

(2)
utanDragband
HArm H65
H92Arm H92
H105Arm H105
BLagerblock B
B2Lagerblock B2

(3)
X11,5Låsbultens X-mått = 11,5 mm
X20Låsbultens X-mått = 20 mm
X30Låsbultens X-mått = 30 mm
X40Låsbultens X-mått = 40 mm
X45Låsbultens X-mått = 45 mm

Notera:
U = låsavfasning på undersida
GB215 = extra fästhål M8 på framsidan.

Avvikande varianter är specialutföranden. Tillgänglighet på förfrågan.
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

AV18RKX45U-GB215

Artikelnummer 103027588

Door locking devices

TIll artikel

AV18LKX45U-GB215

Artikelnummer 103027660

Door locking devices

TIll artikel

AV18RKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103028161

Door locking devices

TIll artikel

AV18RKX30U-GB215

Artikelnummer 103028162

Door locking devices

TIll artikel

AV18RHKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103028163

Door locking devices

TIll artikel

AV18RHKX20U-GB215

Artikelnummer 103028164

Door locking devices

TIll artikel

AV18RHKX30U-GB215

Artikelnummer 103028165

Door locking devices

TIll artikel

AV18LKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103028166

Door locking devices

TIll artikel

AV18LKX30U-GB215

Artikelnummer 103028167

Door locking devices

TIll artikel

AV18LHKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103028168

Door locking devices

TIll artikel

AV18LHKX20U-GB215

Artikelnummer 103028170

Door locking devices

TIll artikel

AV18LHKX30U-GB215

Artikelnummer 103028171

Door locking devices

TIll artikel