schmersal_s_icon.png

AZ 06-13 B/18 CONTACT BRIDGES

Artikelnummer: 101057928

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
  • Kontaktstift i nyckelbygling
  • för AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Beställningsinformation

Produktbeteckning

AZ 06-13 B/18 CONTACT BRIDGES

Artikelnummer (beställningsnummer)

101057928

EAN (European Article Number)

4030661052311

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-06-05

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-05

ETIM-nummer, version 7.0

EC001487

ETIM-nummer, version 6.0

EC001487

Globala egenskaper

Aktiveringsorganets material

Mässing med silverskikt i termoplast

Bruttovikt

4 g

Mekaniska data

Nyckel

rak

Mekaniska data - mått

Längd

18 mm

Bredd

41 mm

Djup

12 mm

Tillbehör

Rekommendation (produktkombination)

AZ 06x

AZ 06

AZ 07

AZ 08

AZ 13

AZ 14-1

AZ 19


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-02 02:05