schmersal_s_icon.png

BNS 120-02Z-2536 3,0M

Artikelnummer: 101183605

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
Produktbeteckning:

BNS 120-(1)Z


(1)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Plasthus
  • Lämplig för livsmedelsindustrin endast i kombination med BP 15 SS
  • Mycket stort kopplingsavstånd
  • Ø M12
  • Lång livslängd
  • inget mekaniskt slitage
  • Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
  • Okänslig mot smuts

Beställningsinformation

Produktbeteckning

BNS 120-02Z-2536 3,0M

Artikelnummer (beställningsnummer)

101183605

EAN (European Article Number)

4030661319643

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-24-02

ETIM-nummer, version 7.0

EC002544

ETIM-nummer, version 6.0

EC002544

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

Globala egenskaper

Föreskrifter

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodningsnivå enligt EN ISO 14119

ingen

Aktiv princip

Styrning av magnetlås

Monteringsvillkor (mekanisk)

skenbart i plan

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Bruttovikt

115 g

Allmänna data - Egenskaper

Kodning

Ja

Antal öppnare

2

Antal säkerhetskontakter

2

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

25.000.000 kopplingar

B10D-värde, NC/NO

25.000.000 kopplingar

Mekaniska data

Manövreringselement

Magnetspole

Aktuatorbrytavstånd

Aktiveringsmagnet BP 6: 10 mm

Aktiveringsmagnet BP 6: 22 mm

Aktiveringsmagnet BP 8: 10 mm

Aktiveringsmagnet BP 8: 22 mm

Aktiveringsmagnet BP 10: 20 mm

Aktiveringsmagnet BP 10: 32 mm

Aktiveringsmagnet BP 15 SS: 20 mm

Aktiveringsmagnet BP 15 SS: 32 mm

Rörelseriktning

Frontalt mot den aktiva ytan

Mechanical data - Switching distances

Säkra brytavstånd TILL

10 mm

20 mm

Säkrat brytavstånd FRÅN

22 mm

32 mm

Notera (aktiveringsavstånd)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Kabelns längd

3 m

Anslutning, kontakt

kabel

Number of cable wires

4

Ledararea

0,25 mm2

Cable diameter

5 mm

Ledararea

23 AWG

Kabelmantelns material

PVC

Mekaniska data - mått

Sensorns ISO-gänga

M12

Sensorns längd

38,5 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-25 ... +70 °C

lager och transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Elektriska data

Kopplingsström, maximum

0,25 A

Kopplingseffekt, maximum

3 W

Kopplingsdon

2 brytande kontakt (br)

Kopplingsfrekvens, maximum

5 Hz

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Tillbehör

Rekommendation (aktiveringsdon)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd

Säkerhetssensorn måste monteras på ett sådant sätt att aktivering med en annan magnet är omöjlig (dold montering enligt EN 1088)

Diagram

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 120
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 14, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-26 23:39