BP 15
Artikelnummer:
101060163
BP 15
Artikelnummer:
101060163
- plastkapsling
- N-pol är grönmarkerad
- S-pol märkt röd
- Lämplig för montering på järnhaltiga material med ett avstånd på 18 mm
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BP 15 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101060163 |
EAN (European Article Number) |
4030661521282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
15 g |
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets diameter |
22,5 mm |
Aktiveringsorganets bredd |
12 mm |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
Måttritning annan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-05-16 05:00