schmersal_s_icon.png

BP 34

Artikelnummer: 101057553

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • plastkapsling
  • S-pol märkt röd
  • N-pol är grönmarkerad
  • Lämplig för montering på järnhaltiga material med ett avstånd på 25 mm

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

BP 34

Artikelnummer (beställningsnummer)

101057553

EAN (European Article Number)

4030661521275

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Globala egenskaper

Bruttovikt

56 g

Mekaniska data - mått

Aktiveringsorganets diameter

34 mm

Aktiveringsorganets bredd

17 mm

151057553 BP34
  • plastkapsling
  • S-pol märkt röd
  • N-pol är grönmarkerad
  • Lämplig för montering på järnhaltiga material med ett avstånd på 25 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-18 00:22