schmersal_s_icon.png

CSP 34-S-1-01

Artikelnummer: 101208464

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • manövrering på sidan
  • Kod för aktiveringsorgan 1
  • Sensor och aktiveringsdel beställs separat

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

CSP 34-S-1-01

Artikelnummer (beställningsnummer)

101208464

EAN (European Article Number)

4030661382036

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Tilläggsinformation, Beställningsinformation

Information: Sensor och aktiveringsdel beställs separat

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

Globala egenskaper

Aktiveringsorganets material

Plast

Bruttovikt

87 g

Mekaniska data

Aktiv yta

på sidan

Kodat aktiveringsorgan

1

Mekaniska data - mått

Aktiveringsorganets längd

27 mm

Aktiveringsorganets bredd

35 mm

Aktiveringsorganets höjd

97 mm

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

103001551 RST 36-1-AD01
  • manövrering på sidan
  • Enkel flexibel montering och justering
  • AS interface


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-13 01:39